Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

098573
K50/1

Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Terminale blocco / terminale, 2,5-50mm², 1p, 150A, snap-fit, avvitabile, attacco bombato

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
Sigla catalogo
098573
EAN
4015080985730
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
43 g
Certificazione/i
VDE approval in accordance with DIN EN 60947-7-1
RoHS conform
Codice modello
K50/1

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
con protezione dal contatto
Ritardante fiamme
autoestinguente
Caratteristiche speciali
  • Nuova versione: Sostituisce i precedenti morsetti singoli K10/1, K25/1, K50/1.
  • Protetto contro i contatti con le dita su tutti i lati
  • Per raccordo a scatto su guida di montaggio conforme a IEC/EN 60715
  • Avvitabile su piastre di montaggio e mandrini di impilaggio delle custodie Ci o CI-K
  • Raggruppabile mediante terminali K50/1 aggiuntivi
  • Con marcature L, N e conduttore di terra
  • Lunghezza di spelatura 50 mm²: 16 mm
  • Teste delle viti con esagono interno, 5 mm
Adatto per
Utile per conduttori intrecciati
Conduttori a trefoli sottili
Utilizzato con
Ci
Commutatori a camme T
Cu nastro: 3X9x0,8-BK
CI-K
Interruttore automatico NZM
Sezionatore P

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetto di collegamento isolato
Morsetti singoli isolati 32 - 100 A
Corrente nominale
150 A
Numero di poli
Unipolare
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - electrical

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
150 A
Tensione nominale
690 V

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore, ingresso - max
50 mm²
Sezione del conduttore, ingresso - min
2.5 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - max
14 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - min
1 mm²
Sezione del conduttore, uscita - max
50 mm²
Sezione del conduttore, uscita - min
2.5 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - max
14 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - min
1 mm²
Materiale
Viti: acciaio, zincate, passivate a strato spesso
Involucro: PA 6 (senza alogeni)
Corpo terminale: ottone (CuZn39Pb2), scoperto
Metodo di montaggio
Guida DIN, vite
Numero di connessioni (inferiore a 6 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (inferiore a AWG 6)
0
Numero di connessioni (superiore a 25 mm quadrati)
2
Numero di connessioni (superiori a 250 kcmil)
0
Numero di connessioni (10 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (16 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (25 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (250 kcmil)
0
Numero di connessioni (AWG 2)
0
Numero di connessioni (AWG 4)
0
Numero di connessioni (AWG 4/0)
0
Numero di connessioni (AWG 6)
0
Numero di collegamenti (totali)
2
Numero di ingressi
1
Numero di uscite
10
Capacità morsetti
2,5 mm² - 50 mm² (conduttore rotondo multifilare)
2,5 mm² - 35 mm² (conduttore flessibile rotondo con puntalino)
9 mm - 0,8 mm (3x cavo a strisce)
2,5 mm² - 50 mm² (conduttore rotondo rigido)
Tipo connessione
Staffa
avvitare

Esporta le caratteristiche del prodotto