Componenti per la distribuzione Eaton. Set di dispositivi di reinserzione, 24-48 V CC, 6 HP, LPS
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
100052
|
| EAN |
4015081000425
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
77.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
123.4 mm
|
| Peso prodotto |
0.375 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-FW-LPS/MO
|
| Dispositivi supplementari richiesti |
unità di monitoraggio con riaccensione automatica
|
| Larghezza di montaggio |
7
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di poli dell’unità contatti principale - max |
4
|
| Numero di interruttori (segnale di guasto) |
0
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Funzioni |
con auto test per funzione corrente differenziale
unità di monitoraggio con riaccensione automatica |
| Installazione dispositivo |
Altro
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
240 V
|