Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

100054
Codice del modello: CSNS3

Eaton Moeller® series congiuntore a 3 poli CSNS, dritto CSNS3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio CSNS - Congiuntore
Sigla catalogo
100054
EAN
4015081643189
Lunghezza/profondità del prodotto
69.75 mm
Altezza prodotto
12.7 mm
Larghezza prodotto
19.05 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Conformità
CE
Codice modello
CSNS3

Caratteristiche prodotto

Numero di poli
3 poli
Dimensioni della filettatura
12
M8
Tipo di collegamento elettrico
Altro
Finitura materiale involucro
Altro
Materiale superficie di contatto
Altro
Materiale custodia
Altro
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
24 V
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di contatto
presa
Grado di protezione (montato)
IP54
Temperatura ambiente di esercizio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Sezione del conduttore collegabile (a treccia) - max
0.75 mm²
Sezione del conduttore collegabile (a treccia) - min
0.25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (a filo fine) con camicia mors. cavo - max
0 mm²
Sezione del conduttore collegabile (a filo fine) con camicia mors. cavo - min
0 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
0 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
0 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
0.75 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
0.25 mm²
Connettore diametro
14 mm
Per diametro esterno cavo - max
0 mm
Per diametro esterno cavo - min
0 mm
Tipo connessione
Terminale avvitato
Classe di infiammabilità del materiale di isolamento (UL 94)
Altro
Grado di protezione
IP67
Ghiera filettata materiale
Altro
Meccanismo di blocco
Altro
Capacità morsetti
24 - 18 AWG, flessibile
0,25 - 0,75 mm², flessibile
Costruzione / installazione
Diritto
Numero di contatti di controllo
3
Numero di contatti dati
0
Numero di cicli di inserimento - min
0
Numero di contatti di alimentazione
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.