Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1001-CSA

Contatto magnetico ad elevata sicurezza in alluminio di Eaton - per ambienti interni - Ceritifcato EN50131-2-6 - gradi di protezione 3 - Classe ambientale II

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton High-security magnetic contacts
Sigla catalogo
1001-CSA
EAN
8054934900303
Lunghezza/profondità del prodotto
114 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.54 kg
Certificazione/i
CE marking

Caratteristiche prodotto

Connessione
Cablata
Temperatura di esercizio - Max
40 °C
Temperatura di esercizio - Min
-10 °C
Corrente - max
300 mA
Degree of protection (IP)
Altro
Tipo di connessione elettrica
Altro
Colore
Alluminio
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Altezza sensore
20 mm
Wireless
NA
With connection cable
SÌ
Finitura superficiale
Brillante
Classe VdS
Nessuno
Contatti
1 contatto di apertura (NC)
Numero RAL
9007
lunghezza del cavo di connessione
2 m
Sensore larghezza
35 mm
Lunghezza sensore
114 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto