Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

100579
CSDS8A8CB2405

Eaton Moeller® series cavo di collegamento a 8 pin/a 8 conduttori CSDS, DC, forma piatta/aperta, 5m

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio CSDS - Cavo di collegamento
Sigla catalogo
100579
EAN
4015081663279
Lunghezza/profondità del prodotto
177.8 mm
Altezza prodotto
25.4 mm
Larghezza prodotto
152.4 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
CE
Codice modello
CSDS8A8CB2405

Caratteristiche prodotto

Tipo
Cavi di collegamento
Numero di poli
Otto poli
Tipo di cavo
giunto, tipo dritto, Lato di ingresso
Estremità del cavo, stato aperto, Lato di uscita
a più fili
Materiale superficie di contatto
Altro
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
DC
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Lunghezza cavo
5 m
Materiale guaina cavo
Altro
Grado di protezione
Altro
Cable sleeve colorato
Nero
Tipo di collegamento elettrico (lato scatola)
Altro
Tipo di collegamento elettrico (lato campo)
M12
Materiale corpo contatti
Altro
Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - max
70 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montato) senza vibrazione - min
40 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - max
70 °C
Temperatura consentita del cavo esterno (montaggio/utilizzo) - min
40 °C
Tipo di contatto ad innesto (lato scatola)
maschio (connettore)
Tipo di contatto ad innesto (lato campo)
femmina (presa)
Posizionamento alimentazione cavo (lato scatola)
Altro
Posizionamento alimentazione cavo (lato campo)
Diritto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.