Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

100650
Z-D01/SK

Componenti per la distribuzione Eaton. Tappo a vite, D01 E14, massimo 16 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
100650
EAN
4015081005512
Lunghezza/profondità del prodotto
25.5 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
25.5 mm
Peso prodotto
0.018 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-D01/SK

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Accessori
Tappo coprivite
Materiale per fusibili
Carcassa
D01
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Funzioni
Accessori
Materiale
Plastica
Cartuccia fusibile
D01
Tipo
  • Accessori
  • Materiale per fusibili
  • Tappo coprivite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.