Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

100660
Z-SLS/TR-SET

Componenti di Eaton per la distribuzione. Set lama isolante, D02, 63A, 400 V

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
100660
EAN
4015081005611
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.172 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SLS/TR-SET

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Z-SLS/NEOZ
Z-SLS/CEK
Z-SLK/NEOZ
Kit sezionatore
Accessori
materiale per fusibili
Tipo di accessorio/parte di ricambio
set di contatti
Accessorio
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
1 W
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Tensione di prova
5 KV
Funzioni
Accessori
Tensione nominale
400 VAC
Tipo
  • Accessori
  • Kit sezionatore
  • materiale per fusibili
Caratteristiche speciali
  • Fissaggio a scatto su guida DIN
  • 1 set comprendente: 3 set di conversione di commutazione, 3 codifiche corrente, 1 scatola di plastica
  • Il sezionatore fusibilato viene quindi convertito in un sezionatore

Esporta le caratteristiche del prodotto