Componenti per la distribuzione Eaton, Kit di copertura, 36 mm, D02
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
100662
|
| EAN |
4015081005635
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
202 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
0.045 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-D02-S-AB-SET
|
| Utilizzato con |
D02-S0/63/3-R-27
sistema 60-mm Portafusibili Sistema 185-mm |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Caratteristiche |
Kit per la struttura sopra il sistema a sbarre
D sbarra collettrice dispositivo montato fusibile |
| Carcassa |
D02
|
| Tipo |
|
| Adatto per |
inseribile a D02-SO/63/3-R-27
|
| Ampiezza supporto |
36 mm
|