Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

100663
Z-D02/R/3-36

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Base per fusibile per montaggio su bus, 63A, 400 V, D02/E18, 36mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Dispositivo del sistema a sbarre D02 Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
100663
EAN
4015081005642
Lunghezza/profondità del prodotto
201 mm
Altezza prodotto
57 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.184 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
VDE 0636 Part 301
IEC/EN 60269-1
Codice modello
Z-D02/R/3-36

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Operazione ininterrotto (modalità di controllo)
Dispositivo base
D sbarra collettrice dispositivo montato fusibile
Caratteristiche speciali
  • Inclusa calotta di protezione senza piastra frontale e inferiore
  • Fornito vuoto, senza tappo a vite, con piastra per etichettatura
Utilizzato con
guida 30 mm x 5/10 mm
20 mm x 5/10 mm guida
25 mm x 5/10 mm guida
Doppio profilo a T
12 mm x 5/10 mm guida
sistema 60-mm
Portafusibili
Anello calibratore
Sistema 185-mm

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Portafusibili
  • Anello calibratore

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione per contatto con collegamento fusibile a Ie
1.5 W
Dispersione termica consentita dai collegamenti dei fusibili - max
5,5 W

Technical data - electrical

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
63 A
Dissipazione termica per contatto a Ie
0.5 W
Classificazione frequenza
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
40 Hz - 60 Hz
Categoria di sovratensione
IV
III
Grado di inquinamento
3
Corrente di cortocircuito condizionale nominale testata con collegamenti
50 kA
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6 kV
Corrente nominale di esercizio (Ie)
63 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale
400 V
Tensione nominale in AC
  • 400 VAC
  • Contatti: 400 VAC

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Dimensioni struttura
D02
Grado di protezione
IP20 incorporato
Distanza tra centi busbar
60 mm
Larghezza custodia
201 mm
Carcassa
E18, D02
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
Sistema di sbarre
Posizione di montaggio
verticale
Ampiezza supporto
36 mm
27 mm
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
1,5 mm² - 35 mm² sul morsetto a mantello
Morsetti
Morsetti a mantello
Tipo di filettatura
E18

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.