Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Base per fusibile per montaggio su bus, 63A, 400 V, D02/E18, 54mm
| Nome prodotto |
Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
100664
|
| EAN |
4015081005659
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
201 mm
|
| Altezza prodotto |
57 mm
|
| Larghezza prodotto |
54 mm
|
| Peso prodotto |
0.205 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60269-1
VDE 0636 Part 301 |
| Codice modello |
Z-D02/R/3-54
|
| Funzioni |
Operazione ininterrotto (modalità di controllo)
Dispositivo base D sbarra collettrice dispositivo montato fusibile |
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
20 mm x 5/10 mm guida
Doppio profilo a T 25 mm x 5/10 mm guida 12 mm x 5/10 mm guida guida 30 mm x 5/10 mm Anello calibratore Sistema 185-mm sistema 60-mm Portafusibili |
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione per contatto con collegamento fusibile a Ie |
1.5 W
|
| Dispersione termica consentita dai collegamenti dei fusibili - max |
5,5 W
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
63 A
|
| Dissipazione termica per contatto a Ie |
0.5 W
|
| Classificazione frequenza |
40 Hz - 60 Hz
|
| Frequenza nominale dei contatti |
40 Hz - 60 Hz
|
| Categoria di sovratensione |
III
IV |
| Grado di inquinamento |
3
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale testata con collegamenti |
50 kA
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6 kV
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
63 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Tensione nominale |
400 V
|
| Tensione nominale in AC |
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Dimensioni struttura |
D02
|
| Grado di protezione |
IP20 incorporato
|
| Distanza tra centi busbar |
60 mm
|
| Larghezza custodia |
201 mm
|
| Carcassa |
E18, D02
|
| Materiale |
Plastica
|
| Metodo di montaggio |
Sistema di sbarre
|
| Posizione di montaggio |
verticale
|
| Ampiezza supporto |
27 mm
54 mm |
| Capacità morsetti (filo pieno) |
1,5 mm² - 35 mm² sul morsetto a mantello
1,5 mm² - 35 mm² |
| Morsetti |
Morsetti a mantello
|
| Tipo di filettatura |
E18
|