Fusibile standard britannico a bassa tensione Eaton Bussmann series, 100 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 22 x 127 mm, CSA
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
100L09C
|
| EAN |
5027590427753
|
| UPC |
051712551137
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
36 mm
|
| Altezza prodotto |
36 mm
|
| Larghezza prodotto |
135 mm
|
| Peso prodotto |
75 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Potere di apertura |
200 kA
|
| Tensione nominale |
600 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Connessione |
Terminali a coltello
|