Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

100L14C

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 22 x 111 mm, CSA

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
100L14C
EAN
5027590427777
UPC
051712550796
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
25 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
82.3 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Dati elettrici

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
200 kA
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC

Caratteristiche prodotto

Connection
Offset blade end connection

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.