Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

100LR85
100A 415V 33kA AC Low Voltage Fuse

Fusibile standard britannico a bassa tensione Eaton Bussmann series, 100 A, AC 415 V, sistema C tipo II, 30 x 57 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
100LR85
EAN
5027590427807
Lunghezza/profondità del prodotto
57 mm
Altezza prodotto
30.2 mm
Larghezza prodotto
30.2 mm
Peso prodotto
101 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS
IEC 60269
Codice modello
100A 415V 33kA AC Low Voltage Fuse

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Potere di apertura
33 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione dei cavi in ingresso in contesti domestici e commerciali
Connessione
Estremità cartuccia x estremità cartuccia
Tipo di fusibile
LR85

Esporta le caratteristiche del prodotto