Cartuccia fusibile, bassa tensione, 100 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, indicatore doppio
| Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
| Sigla catalogo |
100NHG00B
|
| EAN |
5027590428064
|
| UPC |
051712682817
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
79 mm
|
| Altezza prodotto |
58 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
200 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Codice modello |
NH FUSE 00 gG 100A 500V D.I.
|
| Adatto per |
Base per fusibili NH Unipolare SD00-D
Microinterruttore 170H0236 Sezionatori fusibilati orizzontali EBH misura 00 a 4 Base per fusibili NH Tripolare TD00-D |
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Dimensione fusibile |
NH00
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|