Eaton Moeller® series DILA Modulo contatti ausiliari, Tipo: versione alta, 2 poli, Ith= 16 A, 2 NC, Fissaggio frontale, Morsetti a bullone, MSC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio DILA - Modulo contatti ausiliari
|
| Sigla catalogo |
101041
|
| EAN |
4015081009367
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
38 mm
|
| Larghezza prodotto |
36 mm
|
| Peso prodotto |
0.039 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947 UL CE IEC/EN 60947-4-1 |
| Codice modello |
DILA-XHIT02
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78 |
| Affidabilità circuito di comando |
λ < 5 x 1/10⁷ (1 guasto in 2.000.000 operazioni a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.16 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
4 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
16 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
0,5 A a 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie)
6 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie) 10 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie) 1 A a 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie) 3 A a 110 VDC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto in serie) 0,25 A a 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie) 2,5 A a 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie) 1 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie) |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
2.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V |
1 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
500 V
|
| Isolamento sicuro |
400 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140 |
| Classe di protezione da corto circuito |
Max. Contatti ausiliario - Fusibile 10 A gG/gL, senza saldatura
|
| Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura |
10 A gG/gL, 500 V, Max Fusibile, Contatti
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA) |
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Caratteristiche |
Contatti legati (a guida forzata) all’interno del modulo contatti ausiliari (conformemente a IEC 60947-5-1, allegato L)
|
| Dotato di: |
contatti conformi a EN 50005
Contatti a guida forzata |
| Funzioni |
Da utilizzare con i cablaggi elettrici
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata elettrica |
1.300.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Modello |
Montaggio frontale
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio frontale
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V
6000 V AC |
| Resistenza agli urti |
5 g, Contatto ausiliario N/C, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Resistenza agli urti (in conformità con IEC/EN 60068-2-27), semionda 10 ms - Apparecchio base con modulo contatti ausiliari, contatto ausiliario N/A: 7g |
| Tipo |
Contatto ausiliario a montaggio frontale, versione alta
|
| Dimensione cacciavite |
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Morsetti a vite
1 x (0,75 - 2,5) mm², Morsetti a vite |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Morsetti a vite
2 x (0,75 - 2,5) mm², Morsetti a vite |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14, Morsetti a vite
|
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, Morsetti a vite
|