Accessorio per quadro di distribuzione Eaton, set tappo di copertura, 4HP
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
101062
|
| EAN |
4015081009572
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
19 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
0.018 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-RC/AK-4TE
|
| Utilizzato con |
Coprimorsetti
Accessorio per interruttore differenziale puro Accessori |
| Caratteristiche |
Senza alogeni
accessori per interruttori differenziali |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Coprimorsetti
|
| Colore |
Bianco
Grigio |
| Grado di protezione |
IP20
IK00 |
| Finitura superficie |
Opaco
|
| Protezione superficiale |
Non trattato
|
| Qualità del materiale |
Materiale termoplastico
|
| Utilizzo |
Altro
|
| Numero RAL (Akin) |
7035
|
| Materiale |
Plastica
|
| Modello |
Altro
|
| Tipo di fissaggio |
Altro
|
| Stampa/indicazione |
Nessuno
|
| Tipo |
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
|