Componenti per la distribuzione Eaton. Relè temporizzatore, interruttore temporizzatore vani scala, relè passo-passo (4 N. Fct.)
| Nome prodotto |
Eaton TL Staircase switch
|
| Sigla catalogo |
101064
|
| EAN |
4015081011698
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
87 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.061 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
TLE
|
| Funzioni |
Ritardo alla diseccitazione
|
| Adatto per |
Fissaggio frontale
Montaggio su guida DIN (guida superiore) |
| Corrente nominale |
16 A
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Corrente di avviamento - max |
80 A
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - max |
262 V
|
| Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - min |
203 V
|
| Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - max |
262 V
|
| Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - min |
203 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Tipo di tensione di esercizio |
AC
|
| Tipo di azionamento |
analogico multifunzione
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
1
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Numero di uscite (ritardato, contatto di commutazione) |
0
|
| Numero di uscite (ritardato, contatto NC) |
0
|
| Numero di uscite (ritardato, contatto NA) |
1
|
| Numero di uscite (istantaneo, contatto di commutazione) |
0
|
| Numero di uscite (istantaneo, contatto NC) |
0
|
| Numero di uscite (istantaneo, contatto NA) |
0
|
| Intervallo di tempo - max |
720 s
|
| Intervallo di tempo - min |
30 s
|