Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

101066
Codice del modello: TLK

Componenti per la distribuzione Eaton. Relè temporizzatore, temporizzatore luci-scala, relè ad impulso (n. 6 Fct)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton TL Staircase switch
Sigla catalogo
101066
EAN
4015081011711
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
87 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TLK

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Ritardo diseccitazione
Adatto per
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
Fissaggio frontale

Gamma

Corrente nominale
16 A

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Corrente di avviamento - max
80 A
Tipo di tensione
CA
Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - max
262 V
Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - min
203 V
Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - max
262 V
Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - min
203 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Tipo di tensione di esercizio
AC
Tipo di azionamento
analogico multifunzione

Technical data - mechanical

Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Grado di protezione
IP20
Numero di uscite (ritardato, contatto di commutazione)
0
Numero di uscite (ritardato, contatto NC)
0
Numero di uscite (ritardato, contatto NA)
1
Numero di uscite (istantaneo, contatto di commutazione)
0
Numero di uscite (istantaneo, contatto NC)
0
Numero di uscite (istantaneo, contatto NA)
0
Intervallo di tempo - max
720 s
Intervallo di tempo - min
30 s

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.