Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

101451
BBA0-25

Eaton Moeller® series adattatore per barre di distribuzione BBA, 45 mm, 25 A, Guida DIN: 1 BBA0-25

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio BBA - Adattatore per sbarre
Sigla catalogo
101451
EAN
4015081013715
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.27 kg
Certificazione/i
CE
UL
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7
IEC60439-1
UL 508A
UL File No.: E300273
Codice modello
BBA0-25

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
Capacità morsetto: 4 mm² (AWG 12)

Delivery program

Corrente nominale
25 A
Tipo
  • Adattatore per sistema sbarre
  • Sistema di distribuzione SASY 60 mm

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1.9 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
3 conduttori AWG 12
Corrente nominale di esercizio (Ie)
25 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
600 V AC, UL/CSA
Tensione nominale in AC
690 V

Technical data - mechanical

Larghezza adattatore
45 mm
Distanza busbar
60 mm
Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Configurazione guida DIN
1 guida DIN
Numero di guide DIN
1
Larghezza guida
35 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto