Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

101452
BBA0-32

Eaton Moeller® series adattatore per sbarre di distribuzione BBA, 45 mm, 32 A, Guida DIN: 2 BBA0-32

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio BBA - Adattatore per sbarre
Sigla catalogo
101452
EAN
4015081013722
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.295 kg
Certificazione/i
IEC60439-1
CE
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL 508A
UL
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7
UL File No.: E300273
Codice modello
BBA0-32

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
Capacità morsetto: 6 mm² (AWG 10)

Gamma

Corrente nominale
32 A
Tipo
  • Adattatore per sistema sbarre
  • Sistema di distribuzione SASY 60 mm

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.4 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
3 conduttori AWG 10
Corrente nominale di esercizio (Ie)
32 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
600 V AC, UL/CSA
Tensione nominale in AC
690 V

Technical data - mechanical

Larghezza adattatore
45 mm
Distanza busbar
60 mm
Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Configurazione guida DIN
2 guide portanti
Numero di guide DIN
2
Larghezza guida
35 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto