Eaton Moeller® series adattatore per barre di distribuzione BBA, 90 mm, 25 A, Guida DIN: 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio BBA - Adattatore per sbarre
|
| Sigla catalogo |
101453
|
| EAN |
4015081013739
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
73 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.479 kg
|
| Certificazione/i |
IEC60439-1
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7 UL File No.: E300273 CSA-C22.2 No. 14 UL 508A CE Certified by UL for use in Canada UL |
| Codice modello |
BBA0R-25
|
| Caratteristiche speciali |
Capacità morsetto: 4 mm² (AWG 12)
|
| Corrente nominale |
25 A
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
1.9 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di collegamento elettrico |
3 conduttori AWG 12
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
25 A
|
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
600 V AC, UL/CSA
|
| Tensione nominale in AC |
690 V
|
| Larghezza adattatore |
90 mm
|
| Distanza busbar |
60 mm
|
| Spessore busbar - max |
10 mm
|
| Spessore busbar - min |
5 mm
|
| Configurazione guida DIN |
1 guida DIN
|
| Numero di guide DIN |
1
|
| Larghezza guida |
35 mm
|