Eaton Moeller® series adattatore per barre di distribuzione BBA, 45 mm, 16 A, Guida DIN: 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio BBA - Adattatore per sbarre
|
| Sigla catalogo |
101455
|
| EAN |
4015081013753
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
63 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.28 kg
|
| Certificazione/i |
CE
IEC60439-1 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E300273 UL 508A Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NMTR; NMTR7 UL UL 508 |
| Note catalogo |
Questo articolo può essere ordinato solo fino al 31 dicembre 2023 con data di consegna massima 31 maggio 2024.
|
| Codice modello |
BBA0C-16
|
| Caratteristiche speciali |
Capacità morsetto: 2,5 mm² (AWG 14)
|
| Corrente nominale |
16 A
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0.8 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di collegamento elettrico |
conduttore tondo
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
16 A
|
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
600 V AC, UL/CSA
|
| Tensione nominale in AC |
690 V
|
| Larghezza adattatore |
45 mm
|
| Distanza busbar |
60 mm
|
| Spessore busbar - max |
10 mm
|
| Spessore busbar - min |
5 mm
|
| Configurazione guida DIN |
2 guide portanti
|
| Numero di guide DIN |
2
|
| Larghezza guida |
35 mm
|