Eaton Moeller® series adattatore per barre di distribuzione BBA, 55 mm, Guida DIN: 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio BBA - Adattatore per sbarre
|
| Sigla catalogo |
101483
|
| EAN |
4015081014033
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
260 mm
|
| Altezza prodotto |
63 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
0.262 kg
|
| Certificazione/i |
CE
Certified by UL for use in Canada IEC60439-1 UL UL 508 UL File No.: E300273 CSA-C22.2 No. 14 UL 508A UL Category Control No.: NMTR; NMTR7 |
| Codice modello |
BBA4/2TS-L
|
| Tipo |
|
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
600 V AC, UL/CSA
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Nessuno
|
| Configurazione guida DIN |
2 guide portanti
|
| Larghezza guida |
35 mm
|
| Numero di guide DIN |
2
|
| Distanza busbar |
60 mm
|
| Spessore busbar - min |
5 mm
|
| Spessore busbar - max |
10 mm
|
| Larghezza adattatore |
54 mm
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|