Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

101484
BBA-XSM

Eaton Moeller® series adattatore per barre di distribuzione BBA, 9 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio BBA - Adattatore per sbarre
Sigla catalogo
101484
EAN
4015081014040
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
53 mm
Larghezza prodotto
9 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Certificazione/i
IEC60439-1
UL 508A
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7
CE
UL File No.: E300273
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
Certified by UL for use in Canada
Codice modello
BBA-XSM

Gamma

Tipo
  • Adattatore per sistema sbarre
  • Sistema di distribuzione SASY 60 mm

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
Nessuno
Tensione nominale (UL CSA 13)
600 V AC, UL/CSA

Technical data - mechanical

Larghezza adattatore
9 mm
Configurazione guida DIN
Nessuno

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.