Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

101563
BC-A-2/26-TW-A

BC-A-2/26-TW-A . Quadro di distribuzione a montaggio superficiale, 2 file, senza parete posteriore, con porta bianca, classe 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BC versione A
Sigla catalogo
101563
EAN
4015081014552
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
355 mm
Larghezza prodotto
260 mm
Peso prodotto
1.51 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BC-A-2/26-TW-A

Caratteristiche prodotto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK07
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP40
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente per custodia in materiale isolante.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
Materiale custodia
Plastica
Larghezza interna
234 mm
Profondità interna
46 mm
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
16 W
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Numero RAL
9010
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
13
Colore
Bianco
Numero di file
2 
Grado di protezione
IP40
Funzioni
Sigillabile
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Guida DIN
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
33 W
Profondità interna
72 mm
Numero di aperture per prese di uscita
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.