BC-A-4/52-TW-A . Quadro di distribuzione a montaggio superficiale, 4 file, senza parete posteriore, con porta bianca, classe 1
| Nome prodotto |
Eaton xComfort BC versione A
|
| Sigla catalogo |
101565
|
| EAN |
4015081014576
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
610 mm
|
| Altezza prodotto |
145 mm
|
| Larghezza prodotto |
260 mm
|
| Peso prodotto |
2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BC-A-4/52-TW-A
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK07
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP40
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente per custodia in materiale isolante.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
4 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Larghezza interna |
234 mm
|
| Profondità interna |
46 mm
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
24 W
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Modello coperchio/sportello |
Con finestrella
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Numero RAL |
9010
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
13
|
| Colore |
Bianco
|
| Numero di file |
4
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Funzioni |
Sigillabile
|
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
Guida DIN |
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
49 W
|
| Profondità interna |
72 mm
|
| Numero di aperture per prese di uscita |
0
|