Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

101576
Codice del modello: BCZ-A-TW-3/39

Eaton xComfort BC LV systems Final Distribution Boards. Plastic door, white, for 3-row distribution board

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BC door
Catalog Number
101576
EAN
4015081014682
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
455 mm
Product Width
245 mm
Product Weight
0.43 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BCZ-A-TW-3/39

Caratteristiche prodotto

Features
EMC-version
Surface finishing
Other
Color
White
Degree of protection
IP40
NEMA Other
Material
Plastic
Model
Stop door

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.