Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

101577
Codice del modello: BCZ-A-TW-4/52

Eaton xComfort BC sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Porta di plastica, bianco, per quadro di distribuzione 4 file

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort BC porta
Sigla catalogo
101577
EAN
4015081014699
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
580 mm
Larghezza prodotto
245 mm
Peso prodotto
0.53 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BCZ-A-TW-4/52

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Altro
Colore
Bianco
Grado di protezione
IP40
NEMA Altro
Materiale
Plastica
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.