Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

101579
BCZ-A-TWS-2/26

Eaton xComfort BC sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Porta di plastica, bianco, + serratura, per quadro di distribuzione 2 file

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BC porta
Sigla catalogo
101579
EAN
4015081014712
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
330 mm
Larghezza prodotto
245 mm
Peso prodotto
0.33 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BCZ-A-TWS-2/26

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Altro
Colore
Bianco
Grado di protezione
IP40
NEMA Altro
Materiale
Plastica
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.