Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

101619
Z-MG/WAK40

Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di misura, 40/5A 3 K., 1,3VA

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
101619
EAN
4015081015115
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
56 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-MG/WAK40

Caratteristiche prodotto

Larghezza dell’apertura - min
0 mm
Altezza dell’apertura - min
0 mm
Corrente nominale
40 A
Numero di ingressi (primario)
1
Diametro di apertura
22 mm
Altezza dell’apertura - max
0 mm
Corrente di uscita secondaria
5 A
Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare
0 VA
Larghezza dell’apertura - max
0 mm
Classe di precisione (rapporto)
3
Modello
trasformatore di corrente
Metodo di montaggio
Montaggio a scatto
Fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
Collegamento secondario
Collegamento a innesto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.