Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

101624
Codice del modello: Z-MG/WAS1000

Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di misura, 1000/5A 0.5 K., 10VA

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
101624
EAN
4015081015160
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
105 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.65 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-MG/WAS1000

Caratteristiche prodotto

Larghezza dell’apertura - min
0 mm
Altezza dell’apertura - min
0 mm
Corrente nominale
1000 A
Numero di ingressi (primario)
1
Diametro di apertura
0 mm
Altezza dell’apertura - max
12.7 mm
Corrente di uscita secondaria
5 A
Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare
0 VA
Larghezza dell’apertura - max
50.7 mm
Classe di precisione (rapporto)
0,5
Modello
trasformatore di corrente
Metodo di montaggio
Montaggio a scatto
Fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
Collegamento secondario
Collegamento a innesto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.