Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di misura, 400/5A 0.5 K., 3VA
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
101629
|
| EAN |
4015081015214
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
52 mm
|
| Altezza prodotto |
56 mm
|
| Larghezza prodotto |
27 mm
|
| Peso prodotto |
0.13 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-MG/WAS400
|
| Larghezza dell’apertura - min |
0 mm
|
| Altezza dell’apertura - min |
0 mm
|
| Corrente nominale |
400 A
|
| Numero di ingressi (primario) |
1
|
| Diametro di apertura |
0 mm
|
| Altezza dell’apertura - max |
23.6 mm
|
| Corrente di uscita secondaria |
5 A
|
| Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare |
0 VA
|
| Larghezza dell’apertura - max |
30.7 mm
|
| Classe di precisione (rapporto) |
0,5
|
| Modello |
trasformatore di corrente
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a scatto
|
| Fattore di limitazione sovracorrente |
FS 5
|
| Collegamento secondario |
Collegamento a innesto
|