Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

101665
BFZ-DES

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Set di messa a terra verde giallastro per porta 6 mm² / 300 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - altri accessori
Sigla catalogo
101665
EAN
4015081015573
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
155 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.031 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-DES

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Sono inclusi gli accessori di installazione
Utilizzato con
Set messa a terra porta
Accessori generali per il quadro elettrico
Accessori
Quadro di distribuzione filo muro BF

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set messa a terra porta
Accessorio
Tipo
quadro di distribuzione piatto BF Accessori generali quadro elettrico

Technical data - mechanical

Sezione trasversale
6 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.