Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

101911
IS/SPE-1TE

IS/SPE-1TE. Dispositivo di blocco, per FAZ/ FIP

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
101911
EAN
4015081018024
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
RoHS conform
Con marchio CE
Codice modello
IS/SPE-1TE

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Blocco interruttore modulare
Caratteristiche
blocco contro l’accensione
blocco contro lo spegnimento
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Blocchi manovre
Tipo
Accessorio per interruttore combinato di corrente residua/di potenza automatico e per interruttore differenziale puro
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.