Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102037
Codice del modello: FAZ-XAA-NA12-110VAC

Componenti per la distribuzione Eaton. Sganciatore a lancio di corrente, fino a 63A, 12-110V

General specifications

Nome prodotto
Eaton Shunt trip
Sigla catalogo
102037
EAN
4015081019281
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
17.7 mm
Peso prodotto
0.11 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 1437-01)
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number DIHS, DIHS7)
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC/EN 60898
UL (File No. E257181)
CE marking
UL 489
CSA (File No. 204453)
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FAZ-XAA-NA12-110VAC

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Sganciatore a lancio di corrente
Accessori
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Tipo di accessorio/parte di ricambio
sganciatore a lancio di corrente
Grado di protezione
Tipo UL/CSA: -
IP20 (IEC)
IP40
Carcassa
Passo modulare: 45 mm
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Metodo di montaggio
Per il montaggio a sinistra per: FAZ-NA, FAZ-RT
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti per guida DIN omega EN 50022
Dispositivi supplementari richiesti
Sganciatore a lancio di corrente (per interruttore automatico di potenza)
Protezione morsetti
Protezione contro i contatti accidentali secondo BGV A3
Tipo di morsetto
Morsetti a doppia funzione
Campo di tensione
12 V AC - 110 V AC
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Larghezza di montaggio
1
Larghezza custodia
105 mm
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
1
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Tipo di tensione
AC/CC
Funzioni
Sganciatore a lancio di corrente (per interruttore automatico di potenza)
Installazione dispositivo
Interruttore magnetotermico (MCB)
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Applicazione
Apparecchiature per sistemi a 110V
Ampiezza supporto
17,5 mm (1 unità di spazio)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
110 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.