Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102052
Codice del modello: XSDFCC2006

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Area di collegamento per porta, F, chiuso, IP55, per AxL=2000x600mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
102052
EAN
4015081022007
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
610 mm
Peso prodotto
24 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDFCC2006

Delivery program

Modello
Porta a battente
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Esporta le caratteristiche del prodotto