Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

10250T2

Eaton 10250T pushbutton contact block, 10250T series, Standard contact block, Pressure terminal, 2NO

Specifiche generali

Product Name
Eaton 10250T pushbutton contact block
Catalog Number
10250T2
UPC
782113203423
Product Length/Depth
1.1 in
Product Height
0.1 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.088 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Stack up to 6 blocks (12 circuits) unless otherwise noted

Caratteristiche prodotto

Type
30.5 mm, Heavy-Duty
Contact configuration
2 NO (standard)
Series
10250T
Terminals
Pressure

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.