Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102946
Codice del modello: XMC0606

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio a scatto, chiuso, AxL=650x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
102946
EAN
4015081029105
Lunghezza/profondità del prodotto
640 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
590 mm
Peso prodotto
7.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMC0606

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra cieca

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto