Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

102949
XPBMB0610

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, dispositivi di interruttore automatico/area posteriore del sistema a sbarre, AxP=600x1000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
102949
EAN
4015081029136
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
950 mm
Peso prodotto
6.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPBMB0610

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto