Teleinvertitore MSC-R Eaton Moeller® series, 380 V 400 V 415 V: 5,5 kW, Ir= 8 - 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tensione AC MSC-R-12-M17 (230 V 50 HZ)/BBA
| Nome prodotto |
Teleinvertitore MSC-R Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
102993
|
| EAN |
4015081028320
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
157 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
1.73 kg
|
| Certificazione/i |
CE
UL Category Control No.: NKJH CSA Class No.: 3211-04 CSA-C22.2 No. 14 (on request) CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-10 UL File No.: E123500 UL 508 (on request) IEC/EN 60947-4-1 UL UL60947-4-1A |
| Codice modello |
MSC-R-12-M17(230V50HZ)/BBA
|
| Dotato di: |
Sganciatore magnetico
|
| Funzioni |
protezione da sovraccarico a compensazione termica
|
| Classe |
CLASS 10 A
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tipo di coordinamento |
2
|
| Grado di protezione |
IP00
NEMA Altro |
| Modello |
Partenza motore IEC/UL
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su barra di distribuzione 60 mm
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
8 A
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
12 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Tipo |
Avviatore con protezione a bimetallo
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
11,3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
230 - 415 V AC
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, Comando in AC (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA) |
| Corrente nominale di corto circuito (Iq), tipo 2, 380 V, 400 V, 415 V |
50000 A
|
| Sgancio per cortocircuito (Irm) - max |
186 A
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
8.7 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
2.9 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
12 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2.1 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|