Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1030262
9155-10-S-M-0-64x0Ah

Eaton 9155 Marine UPS, 10 kVA, 9 kW, ingresso monofase, uscita monofase, senza batterie installate, modulo batterie vuoto per 2 stringhe

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton 9155 Marine UPS
Sigla catalogo
1030262
EAN
6430070725246
Lunghezza/profondità del prodotto
736 mm
Altezza prodotto
1272 mm
Larghezza prodotto
335 mm
Peso prodotto
104 kg
Conformità
Con marchio CE
IEC/EN 60950-1
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
Codice modello
9155-10-S-M-0-64x0Ah

Caratteristiche prodotto

Allarmi acustici
Funzione di autospegnimento
Accumulatore interno incluso
No
Tipo di caricabatteria
Tecnologia ABM
Collegamento accumulatore esterno
Cablato
Colore
Grigio
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Modalità di efficienza migliorata
Nessuna
Tipo di alimentazione
AC
Fattore di forma
tower
Moduli di alimentazione hot swap
No
Connessione di ingresso
Connessione fissa
Tensione nominale di ingresso
230 V
Numero di collegamenti di uscita collegamento fisso
1
Frequenza di uscita
50 Hz (programmabile 50/60 Hz )
Fattore potenza in uscita
0.9
Efficienza complessiva
91 %
Contenuto della confezione
  • UPS
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Parallelabile
Parallelabile per capacità e ridondanza
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Contatto di commutazione privo di potenziale
Snmp
No
Topologia
Online:
Tipo di interfaccia
Altri
Bypass di manutenzione interno
No
Classificazione kVA
10 kVA
Potenza
9 kW
Numero di collegamenti di uscita con polo protetto (Schuko)
0
Applicazione
Settore marittimo
Potenza di uscita effettiva
9000 W
Tempo di transizione per carico completo
0 s
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
5 %
Funzionalità integrata
Gestione della rete
Frequenza di ingresso - min
50 Hz
Frequenza di ingresso - max
60 Hz
Tensione di ingresso - Max
220 V
Tensione di ingresso - Max
240 V
Tensione di uscita - Min
220 V
Tensione di uscita - Max
240 V
Frequenza secondaria max
50 Hz
Frequenza secondaria max
60 Hz
Potenza apparente in uscita
10000 VA
Frequenza primaria - Max
60 Hz
Frequenza primaria - Min
50 Hz
Tempo di funzionamento a metà carico
0 min
Runtime a pieno carico
0 min
Metodo di montaggio
tower
Grado di protezione
IP22

Esporta le caratteristiche del prodotto

Compliance information

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.