Componenti per la distribuzione Eaton. Luce singola, 230 AC/DC, blu
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
103131
|
| EAN |
4015081029907
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
65.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.055 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-EL/BL230
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
2 W
|
| Colore calotta |
Blu
|
| Portalampada |
Altro
|
| Profondità interna |
60 mm
|
| Potenza della lampadina |
2 W
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
230 V
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Colore della lente |
Blu
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Tipo di luce |
LED
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
1
|