Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

103160
BCZ-CS-BO-KL4-T

Eaton xComfort BC sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Kit di protezione per supporto per morsetti KL4, trasparente

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BC sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
Sigla catalogo
103160
EAN
4015081029990
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BCZ-CS-BO-KL4-T

Caratteristiche prodotto

Colore
Altro
Numero RAL
0
Materiale
Plastica
Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.