Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104386
Z-WFR2-U

Accessorio per quadro di distribuzione Eaton, accessorio per modulo differenziale PFR tipo U, passaggio per il cavo, diametro max. 60 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
104386
EAN
4015081041978
Lunghezza/profondità del prodotto
104 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
123 mm
Peso prodotto
0.413 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-WFR2-U

Caratteristiche prodotto

Tipo di accessorio/parte di ricambio
convertitore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.