Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104531
XSPBM1206

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore/inferiore, split, IP30, per LxP=1200x600mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
104531
EAN
4015081043521
Lunghezza/profondità del prodotto
1100 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
7.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBM1206

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto