Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore/inferiore, split, IP30, per LxP=800x800mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
104534
|
| EAN |
4015081043552
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
10 mm
|
| Altezza prodotto |
750 mm
|
| Larghezza prodotto |
680 mm
|
| Peso prodotto |
7.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPBM0808-1
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|