Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104555
NZM2-XAD250

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Adattatore per sbarre, 3p, per NZM2, 250A, UL508

Specifiche generali

Nome prodotto
adattatore per interruttore automatico scatolato Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
104555
EAN
4015081043736
Lunghezza/profondità del prodotto
192 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
0.828 kg
Conformità
CE marking
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60439-1
UL CSA09 (refer to approbation report)
UL508A
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E300273)
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (Class No. 3211-37)
CSA (File No. 236217)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
Codice modello
NZM2-XAD250

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
Adattatori per sbarre per interruttori NZM
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Adattatore componente per interruttori automatici e sezionatori
Adatto per
Montaggio a vista su sistema a sbarre di rame piatto 12 - 30 x 5 - 10, profilo a doppia e tripla T
Utilizzato con
N(S)2
PN2,
In questo circuito, sono richieste
NZM2
Adattatori per sbarre per interruttori NZM
Sistema Compact
sistema 60-mm

Gamma

Corrente nominale
250 A
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • sistema 60-mm
  • Adattatori per sbarre per interruttori NZM
  • Sistema Compact

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
10 W
Resistenza alla temperatura
Fino a 120 °C

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 200
Tipo di collegamento elettrico
Altro
Corrente nominale di esercizio (Ie)
250A
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC
Tensione nominale in AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Larghezza adattatore
106 mm
Larghezza adattatore per sbarre collettrici
106 mm
Distanza busbar
60 mm
Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste
Configurazione guida DIN
Nessuno
Larghezza guida
30 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.