Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104556
Codice del modello: NZM3-XAD550

NZM3-XAD550. Adattatore per sbarre, per NZM3, 550A, UL508

General specifications

Nome prodotto
adattatore per interruttore automatico scatolato Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
104556
EAN
4015081043743
Lunghezza/profondità del prodotto
272 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
2.056 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
UL508
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60439-1
CE marking
Codice modello
NZM3-XAD550

Delivery program

Tipo
  • sistema 60-mm
  • Adattatori per sbarre per interruttori NZM
  • Sistema Compact
Corrente nominale
550 A
Numero di poli
3 poli

Technical Data - Electrical

Tensione nominale in AC
690 V AC
Corrente nominale di esercizio (Ie)
550 A

Technical Data - Mechanical

Configurazione guida DIN
Nessuno
Larghezza guida
30 mm
Distanza busbar
0 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Spessore busbar - max
10 mm
Larghezza adattatore
140 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
23.9 W

Additional information

Utilizzato con
NZM3, PN3, N(S)3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.