Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104892
Codice del modello: Z-SV/UL-16/1P-1TE/6

Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarra di collegamento blocco 1Ph., 6HP, per FAZ-NA, FAZ-RT

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
104892
EAN
4015081047024
Lunghezza/profondità del prodotto
100.4 mm
Altezza prodotto
46 mm
Larghezza prodotto
15.5 mm
Peso prodotto
0.053 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE marking
UL listed
UL 489
Specially designed for North America for large creepage and creepage distances
UL (File No. E257181)
IEC/EN 60898
UL (Category Control Number NMTR2, DIHS2)
Codice modello
Z-SV/UL-16/1P-1TE/6

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Circuito di alimentazione, Circuito di derivazione
Sbarra di collegamento
Z-SV
Tipo
  • Sbarra di collegamento
  • Z-SV
Caratteristiche
isolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale
Sbarra per interruttore magnetotermico
Tipo di collegamento elettrico
spina
Valore sovratensione
9.5 KV
Adatto per numero dispositivi
6
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Numero di poli
Unipolare
Colore
Altro
Grado di protezione
IEC: IP20, Tipo UL/CSA: -
IEC/EN 60898; UL 489; marcatura CE
Tensione nominale (UL CSA 13)
Fare riferimento ai componenti principali FAZ, FAZ-NA, FAZ-RT
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
1
Numero di fasi
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Funzioni
Sbarra di collegamento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.