Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarra di collegamento blocco 1Ph., 12HP, per FAZ-NA, FAZ-RT
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
104893
|
| EAN |
4015081047031
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
206 mm
|
| Altezza prodotto |
46 mm
|
| Larghezza prodotto |
15.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.108 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
UL (File No. E257181)
UL 489 IEC/EN 60898 UL (Category Control Number NMTR2, DIHS2) UL listed Specially designed for North America for large creepage and creepage distances CE marking |
| Codice modello |
Z-SV/UL-16/1P-1TE/12
|
| Utilizzato con |
Circuito di alimentazione, Circuito di derivazione
Sbarra di collegamento Z-SV |
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
Isolato
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale |
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Valore sovratensione |
9.5 KV
|
| Adatto per numero dispositivi |
18
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Colore |
Altro
|
| Grado di protezione |
IEC/EN 60898; UL 489; marcatura CE
IEC: IP20, Tipo UL/CSA: - |
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
Fare riferimento ai componenti principali FAZ, FAZ-NA, FAZ-RT
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
1
|
| Numero di fasi |
1
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|